JAJA732A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
このセクションでは、電流検出ネットワークの部品の選択について説明します。LM5155 の電流検出ネットワークを構成する 4 つの部品を、図 3-1 に示します。RS は電流検出抵抗です。この抵抗は、制御ループのスイッチ電流を検出し、ピーク電流制限値を設定します。RF と CF はローパス・フィルタを形成します。このフィルタは、高周波ノイズが電流検出信号に及ぼす影響を低減するために役立ちます。RSL は外部のスロープ補償を設定するもので、オプションです。一部のアプリケーションでは、LM5155 の内部スロープ補償は不十分で、RSL が必要です。