JAJA732A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
フォトカプラ・ダイオード RLED と直列に接続された抵抗は、制御ループの中帯域ゲインに直接影響を及ぼします。Equation28 は、RLED の最大値を計算し、1 次側の VCOMP 電圧をフォトカプラ BJT の飽和電圧 VCE(sat) まで確実にプルアップできるようにするため使用されます。
RLED には 1kΩ を選択します。