JAJA732A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   LM5155 を使用して絶縁型フライバックを設計する方法
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2サンプル・アプリケーション
  5. 3計算と部品の選択
    1. 3.1 スイッチング周波数
    2. 3.2 トランスの選択
      1. 3.2.1 最大デューティ・サイクルと巻線比の選択
      2. 3.2.2 1 次巻線のインダクタンスの選択
    3. 3.3 電流検出抵抗の計算
      1. 3.3.1 電流検出抵抗とスロープ補償抵抗の選択
      2. 3.3.2 電流検出抵抗のフィルタの選択
    4. 3.4 MOSFET の選択
    5. 3.5 ダイオードの選択
    6. 3.6 出力コンデンサの選択
    7. 3.7 入力コンデンサの選択
    8. 3.8 UVLO 抵抗の選択
    9. 3.9 制御ループの補償
      1. 3.9.1 帰還抵抗の選択
      2. 3.9.2 RPULLUP の選択
      3. 3.9.3 フォトカプラの選択
      4. 3.9.4 RLED の選択
      5. 3.9.5 クロスオーバー周波数の選択
      6. 3.9.6 必要な RCOMP の判定
      7. 3.9.7 必要な CCOMP の判定
  6. 4部品の選択の概要
  7. 5小信号周波数解析
    1. 5.1 フライバック・レギュレータの変調器のモデル化
    2. 5.2 補償のモデル化
  8. 6改訂履歴

帰還抵抗の選択

図 3-2 に示す回路を実装するには、最初に電圧リファレンスを選択する必要があります。リファレンス電圧が 1.24V と低いことから、TLV431 が選択されています。負荷電圧がさらに高い設計の場合、リファレンス電圧が 2.5V の TL431 を使用してもかまいません。この設計の負荷電圧は 5V で、リファレンス電圧が 1.24V なら余裕があるため、電圧リファレンスを適切にバイアスできます。この設計では、上側の帰還抵抗 RFBT に 30kΩ が選択されています。下側の帰還抵抗 RFBB の計算には、Equation26 が使用されます。

Equation26. GUID-EE25223E-ED84-4621-82AE-4D5A302B57BC-low.gif

RFBB には標準値の 9.78kΩ が選択されています。