JAJA732A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   LM5155 を使用して絶縁型フライバックを設計する方法
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2サンプル・アプリケーション
  5. 3計算と部品の選択
    1. 3.1 スイッチング周波数
    2. 3.2 トランスの選択
      1. 3.2.1 最大デューティ・サイクルと巻線比の選択
      2. 3.2.2 1 次巻線のインダクタンスの選択
    3. 3.3 電流検出抵抗の計算
      1. 3.3.1 電流検出抵抗とスロープ補償抵抗の選択
      2. 3.3.2 電流検出抵抗のフィルタの選択
    4. 3.4 MOSFET の選択
    5. 3.5 ダイオードの選択
    6. 3.6 出力コンデンサの選択
    7. 3.7 入力コンデンサの選択
    8. 3.8 UVLO 抵抗の選択
    9. 3.9 制御ループの補償
      1. 3.9.1 帰還抵抗の選択
      2. 3.9.2 RPULLUP の選択
      3. 3.9.3 フォトカプラの選択
      4. 3.9.4 RLED の選択
      5. 3.9.5 クロスオーバー周波数の選択
      6. 3.9.6 必要な RCOMP の判定
      7. 3.9.7 必要な CCOMP の判定
  6. 4部品の選択の概要
  7. 5小信号周波数解析
    1. 5.1 フライバック・レギュレータの変調器のモデル化
    2. 5.2 補償のモデル化
  8. 6改訂履歴

制御ループの補償

このセクションでは、連続導通モード動作でピーク電流モード制御のフライバック・レギュレータの制御ループを十分に安定させるための、一般的な手法について説明します。絶縁型フィードバック・パスを実装する回路を、図 3-2 に示します。1 次側と 2 次側の間の電圧絶縁を維持するため、フォトカプラを使用します。図 3-2 では、LM5155 の FB ピンがグランドに接続されています。COPTO は、フォトカプラの寄生容量です。この値は、選択した RPULLUP の値によって異なり、フォトカプラのデータシートを使用して推定できます。CCOMP が COPTO よりはるかに大きいと仮定すると、これによってループ計算を簡略化できます。ただし、RPULLUP と COPTO によって極が形成され、これはループを正確にモデル化するため考慮されます。絶縁型帰還の伝達関数の詳細なモデルについては、表 5-2 を参照してください。

制御ループのクロスオーバー周波数を設定し、帰還パスの極とゼロを配置して安定した動作を達成する方法は数多く存在します。ループ補償の選択プロセスは、いくつもの簡単な手順に分けられます。各手順について、以下のセクションで解説します。

GUID-40D9B145-CD6A-4C19-9686-147D168E4727-low.gif図 3-2 絶縁型帰還