JAJA732A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
すべての設計で、電流検出信号にローパス・フィルタを追加することを推奨します。RF と CF には、図 3-1 に示すように、このローパス・フィルタが実装されています。このフィルタを追加すると、電流検出信号のリーディング・エッジのスパイクがもたらす影響を緩和できます。RF は、10Ω~200Ω の範囲で選択します。この設計では、RF に 100Ω を選択します。適切な動作を保証するには、CF が Equation15 で規定される値よりも小さい必要があります。
CF には 470pF を選択します。