JAJA732A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
フライバック・レギュレータでは、アプリケーションに適したトランスを選択することが重要なステップです。最初に、アプリケーションに合わせて、不連続導通モード (DCM) と連続導通モード (CCM) のどちらのスイッチング動作タイプが適切かを選択します。この設計では、1 次側 RMS 電流を最小化し、全負荷効率を最大化すると同時に、負荷電圧リップルを最小化するため、CCM を選択します。