JAJA732A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
設計プロセスの最初の手順は、スイッチング周波数の選択です。スイッチング周波数が高いほど、ソリューション全体のサイズは小さくなります。ただし、サイズが小さいとスイッチング損失が増加し、レギュレータの総効率は低下します。比較的低いスイッチング周波数を選択すると、効率は高くなりますが、物理的に大きな部品が必要です。EMC の要件が厳しい設計では、スイッチング周波数の高調波を考慮する必要があります。Equation1 を使用して、LM5155 の内部発振器の周波数を設定します。このサンプル・アプリケーションでは、250kHz のスイッチング周波数が選択されています。
RT には標準値 86.6kΩ が選択されます。
LM5155 の内部発振器は、データシートに記載されているように、外部クロックと同期可能なことに留意してください。LM5155 には最大デューティ・サイクル制限があり、周波数によって異なります。最大デューティ・サイクル制限の詳細については、LM5155 のデータシートを参照してください。