JAJA732A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   LM5155 を使用して絶縁型フライバックを設計する方法
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2サンプル・アプリケーション
  5. 3計算と部品の選択
    1. 3.1 スイッチング周波数
    2. 3.2 トランスの選択
      1. 3.2.1 最大デューティ・サイクルと巻線比の選択
      2. 3.2.2 1 次巻線のインダクタンスの選択
    3. 3.3 電流検出抵抗の計算
      1. 3.3.1 電流検出抵抗とスロープ補償抵抗の選択
      2. 3.3.2 電流検出抵抗のフィルタの選択
    4. 3.4 MOSFET の選択
    5. 3.5 ダイオードの選択
    6. 3.6 出力コンデンサの選択
    7. 3.7 入力コンデンサの選択
    8. 3.8 UVLO 抵抗の選択
    9. 3.9 制御ループの補償
      1. 3.9.1 帰還抵抗の選択
      2. 3.9.2 RPULLUP の選択
      3. 3.9.3 フォトカプラの選択
      4. 3.9.4 RLED の選択
      5. 3.9.5 クロスオーバー周波数の選択
      6. 3.9.6 必要な RCOMP の判定
      7. 3.9.7 必要な CCOMP の判定
  6. 4部品の選択の概要
  7. 5小信号周波数解析
    1. 5.1 フライバック・レギュレータの変調器のモデル化
    2. 5.2 補償のモデル化
  8. 6改訂履歴

UVLO 抵抗の選択

外付けの低電圧誤動作防止 (UVLO) 抵抗は、レギュレータの最低動作電源電圧を設定します。2 つのレベルを指定する必要があります。LM5155 が動作を開始する電圧 (VSUPPLY(ON)) と、LM5155 がスタンバイ・モードに移行する電圧 (VSUPPLY(OFF)) です。この例では、VSUPPLY(ON) 電圧は 17V、VSUPPLY(OFF) は 16V です。Equation24 を使用して、上側の UVLO 抵抗 (RUVLOT) を計算します。

Equation24. GUID-41A2F70D-774B-4F23-973A-ACBF1571571B-low.gif

RUVLOT には 100kΩ が選択されます。RUVLOBEquation25 を使用して計算されます。

Equation25. GUID-45C5D4F5-C764-4280-B418-66124A4943E1-low.gif

RUVLOB には 9.67kΩ が選択されます。