JAJA734 January 2023 DRV8452 , DRV8462
PRODUCTION DATA
DRV8462、DRV8452、DRV8461 モーター・ドライバに実装された自動トルク・アルゴリズムは、負荷トルクに応じて出力電流を動的に変化させることで、システム効率を向上させます。負荷トルクが低い場合、抵抗性損失を低減するために出力電流は低くなり、負荷トルクが高くなると、出力電流は急激に増加してモーターのステップ損失を防止します。この概念を、#GUID-F7DF536A-AA6A-470A-A165-6C387D7F9AD6 に示します。自動トルクにより効率が向上した結果、システムは低温で動作するため、部品の寿命が長くなります。自動トルク機能により、より安価で小型サイズのステッパ・モーターを利用することも可能です。
ステッパ・モーター・システムでは、電源から供給される合計電力は負荷のトルク要件のために供給されます。また、モーターの巻線抵抗やドライバのオン抵抗による抵抗損失などの電力損失に使用されます。これは、#GUID-428433BA-FAC8-4389-B11B-BB412F0FEE2F によって示されます:
ここで、τ は負荷トルク、ω はモーター速度です。
#GUID-428433BA-FAC8-4389-B11B-BB412F0FEE2F から、負荷トルクが増加すると、電源から供給される電力も増加することがわかります。自動トルク・アルゴリズムは、電源から供給される電力を監視して、負荷トルクに関する情報を取得します。一定の損失は、ATQ_LRN パラメータで表され、ATQ_CNT パラメータは負荷トルクをサポートするために必要な電力を表します (GUID-C9787AA8-70D0-4E26-A422-8AD35CD3A767.html を参照)。