JAJA768D June 2015 – June 2024 DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLP472NE , DLP472TE , DLPC6401
以下の DLP チップセットは、モバイル スマート TV アプリケーションに最適です。
最小のサイズと消費電力で、コンパクト、高輝度を実現 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DMD の型番 | DLP230xx | DLP3010 | DLP3310 | DLP47xx | DLP650xx |
DMD の仕様 | |||||
マイクロミラー アレイ サイズ (対角) | 0.23" | 0.30" | 0.33" | 0.47" | 0.65" |
表示分解能 | qHD (GP) | 720p | 1080p | 1080p (10) | WXGA (LE) |
720p (KP) | 1080p (2NE) | 1080p (NE) | |||
1080p (NP) | 4K UHD (2TP) | 4K (TE) | |||
1080p (NPSE) | 4K UHD (2TE) | ||||
XPR FPGA が必要 | あり (GP 以外) | なし | あり | なし | なし |
光学モジュールの代表的な仕様 (サード パーティーの光学モジュール メーカー製) | |||||
輝度の代表値 (ルーメン) | 最大 600 | 最大 300 | 最大 1000 | 最大 2000 | 最大 8000 |
標準的な画像の対角サイズ | 最大 80" | 最大 60" | 最大 100" | 最大 120" | 最大 180" |
ディスプレイ コントローラと PMIC の仕様 | |||||
フレーム リフレッシュ レート | 最高 120Hz | 最高 120Hz | 最高 60Hz | 最高 60 Hz | 最高 120 Hz |
DLP アルゴリズム | IntelliBright™ | IntelliBright™ | IntelliBright™ | IntelliBright™ | BrightColor™ |
DLP チップセットを選択する際には、輝度が重要な考慮事項になります。図 7 は、必要な輝度と対応するチップセットを、画面サイズと周囲光の条件に基づいて決定するのに役立ちます。