JAJA768D June   2015  – June 2024 DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLP472NE , DLP472TE , DLPC6401

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   モバイル スマート TV とは
  5.   従来のディスプレイに対するモバイル スマート TV のメリット
  6.   モバイル スマート TV で DLP テクノロジーを選択する理由
  7.   DLP テクノロジーを使用したモバイル スマート TV に関するシステムおよび電子回路の考慮事項
  8.   モバイル スマート TV 用 DLP チップセットのラインアップ
  9.   モバイル スマート TV の製品開発を始める

モバイル スマート TV とは

モバイル スマート TV は、プロジェクション ベースのディスプレイ デバイスで、小型のポータブル デバイスから、あらゆるコンテンツを事実上あらゆる平面に表示することができます。例えば、オフィスや家庭の壁やテーブル、キッチンのカウンタートップ、寝室の天井、キャンプ用テントの側面、あるいはガレージのドアでさえディスプレイ表面とすることができます。

モバイル スマート TV は、ワイヤレス コネクティビティ、Android プラットフォームまたはあらゆるモバイル オペレーティング システム、DLP テクノロジーという 3 つの分野にわたる技術革新によって実現しました。モバイル スマート TV は、これら 3 つの技術を組み合わせることで、どこにいてもコンパクトなワイヤレス デバイスから HD ビデオ体験を提供することができます。

 3 つのテクノロジーを組み合わせたモバイル スマート TV図 2 3 つのテクノロジーを組み合わせたモバイル スマート TV

モバイル スマート TV は、さまざまな方法で利用することができます。使用事例として、次のようなものがあります。

  • オン ザ ゴー (外出先) ディスプレイ:頻繁に出張する消費者や、小さな家に住んでいる消費者は、ワイヤレスおよびビデオ ストリーミング アプリケーションを組み込んだモバイル スマート TV を使用し、必要に応じて大型のディスプレイを場所を取らずに実現することができます。
  • あらゆる場所でディスプレイを:寝室の壁にテレビを設置したくない消費者にとって、モバイル スマート TV は装飾にとけこんだ目立たないワイヤレス デバイスでありながら、必要に応じて壁や天井に大型の HD ディスプレイを映し出すことができます。
  • レーザー TV:自宅で大画面の TV を見たい消費者にとって、DLP テクノロジーをベースとしたレーザー TV は、コンパクトでポータブルなソリューションを実現できます。簡単なインストールプロセスで、レーザー TV をスクリーンや壁から約 2 フィート離れた場所に配置して 100 インチ以上の美しい画像を表示できます。レーザー TV をオプションの周囲光除去スクリーンと組み合わせて、映画館のような臨場感を演出することもできます。
図 3 モバイル スマート TV の事例。