JAJA771 September   2023 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1311 , AMC1350 , AMC1351

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ブートストラップ電源の設計
    1. 2.1 チャージ ポンプ コンデンサの選択
    2. 2.2 TINA-TI でのシミュレーション
    3. 2.3 AMC1311-Q1 によるハードウェア テスト
  6. 3まとめ
  7. 4リファレンス

概要

絶縁型アンプは、入力信号と出力信号の間を絶縁します。モーター ドライブの位相電流センシングなど、多くのアプリケーションに役立ちます。絶縁型アンプへのハイサイド電源の供給は、時には困難な場合があります。このアプリケーション ノートでは、ハイサイド電源を生成するための小型で低コストの代替手段としてブートストラップ チャージ ポンプ回路を紹介し、このような回路の設計の詳細について説明します。