JAJSBN5F September   2011  – November 2016 TPS62080 , TPS62080A , TPS62081 , TPS62082

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagrams
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Power Good
      2. 8.3.2 100% Duty Cycle Low Dropout Operation
      3. 8.3.3 Output Discharge
      4. 8.3.4 Soft-Start
      5. 8.3.5 Undervoltage Lockout
      6. 8.3.6 Thermal Shutdown
      7. 8.3.7 Inductor Current Limit
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Enabling and Disabling the Device
      2. 8.4.2 Power Save Mode
      3. 8.4.3 Snooze Mode
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Setting the Output Voltage
          1. 9.2.2.1.1 Adjustable Output Voltage Version
        2. 9.2.2.2 Output Filter Design
        3. 9.2.2.3 Inductor Selection
        4. 9.2.2.4 Capacitor Selection
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
    3. 11.3 Thermal Considerations
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 関連リンク
    4. 12.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 12.5 コミュニティ・リソース
    6. 12.6 商標
    7. 12.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 12.8 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • DCS-Control™アーキテクチャにより高速の過渡レギュレーションを実現
  • スヌーズ・モードでの非常に低い静止電流: 6.5µA
  • 入力電圧範囲: 2.3V~6V
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 出力放電機能
  • 短絡保護
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン
  • 2mm×2mmの8ピンWSONパッケージで供給

アプリケーション

  • バッテリ駆動の携帯機器
  • ポイント・オブ・ロード・レギュレータ
  • システム電源レールの電圧変換

概要

TPS6208xデバイスは、高周波数の同期整流降圧型コンバータのファミリです。入力電圧範囲が2.3V~6Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。または、このデバイスを低電圧のシステム電源レールとしても使用できます。

TPS6208xは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧型変換を行うことに特化しています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高効率が維持されます。非常に小さい負荷から無負荷電流時まで高い効率を維持するために、静止電流の非常に低いスヌーズ・モードが実装されています。この機能はMODEピンによって有効化され、バッテリ駆動アプリケーションの稼働時間を延ばし、スタンバイ電流を最低レベルに維持することで、低いスタンバイ電流を目標としたグリーン・エネルギーの基準を満たしています。

システム電源レールの要件に対応するため、内部のループ補償によって100µFを超える外部出力コンデンサを幅広い選択肢から選ぶことができます。 DCS-Control™アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm×2mmのサーマル・パッド付きWSONパッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS62080 WSON (8) 2.00mm×2.00mm
TPS62080A
TPS62081
TPS62082
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーションの回路図

space

TPS62080 TPS62080A TPS62081 TPS62082 TPS62080_fix_typ_app.gif