JAJSMH6E July 2021 – August 2023 TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP
PRODMIX
TPS7H500x-SP ファミリの高速放射線耐性保証 PWM コントローラ。これらのコントローラは、宇宙アプリケーション向け DC/DC コンバータ・トポロジの設計に役立つ多数の機能を搭載しています。このコントローラは 0.613V +0.7%/-1% の精度を持つ内部リファレンスを備えており、最大 2MHz のスイッチング周波数を構成できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償とソフトスタートを備えています。
TPS7H500x-SP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使用して、またはユーザーがプログラムした周波数で内部クロックを使用して駆動できます。このコントローラ・ファミリは、スイッチング出力、同期整流機能、デッドタイム (固定または設定可能)、リーディング・エッジ・ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ・サイクル制限など各種のオプションをユーザーに提供します。TPS7H500x-SP シリーズの各デバイスは、22 ピン CFP パッケージに収容されています。TPS7H5001-SP は 24 ピン TSSOP プラスチック・パッケージでも供給されます。
部品番号(1) | グレード | 本体サイズ |
---|---|---|
5962R1822201VXC | QMLV-RHA | 22 ピンのセラミック 6.21mm × 7.69mm 質量=415.6mg(2) |
5962R1822202VXC | ||
5962R1822203VXC | ||
5962R1822204VXC | ||
TPS7H5001HFT/EM | エンジニアリング・サンプル | |
TPS7H5002HFT/EM | ||
TPS7H5003HFT/EM | ||
TPS7H5004HFT/EM | ||
5962R1822201PYE | QMLP-RHA | 24 ピンのプラスチック 4.40mm × 7.80mm 質量=102.3mg(2) |
5962R1822201V9A | QMLV-RHA KGD | ダイ |
5962R1822202V9A | ||
5962R1822203V9A | ||
5962R1822204V9A | ||
TPS7H5001Y/EM | エンジニアリング・サンプル | |
TPS7H5002Y/EM | ||
TPS7H5003Y/EM | ||
TPS7H5004Y/EM |