JAJT325 May 2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301
直列接続された PV パネルやソーラー機器が損傷したり故障したりした場合、ホットスポットや電圧供給の中断を避けるための設計が重要です。一般的にこれらは、ソーラー電力オプティマイザや緊急遮断機能が担っています。標準的な整流ダイオードやショットキー ダイオードは、損傷したパネルをバイパスする最も簡単なソリューションですが、熱効率が良くないのであまり推奨されません。N チャネル MOSFET を備えたフローティング ゲートの理想ダイオード コントローラは、バイパス スイッチ ソリューションに比べてスタンドアロンでの電力損失が少なく、さらにディプリーション MOSFET によるシステム回避策を追加することで、PV パネルの広い入力電圧範囲に対応できる完全にスケーラブルなソリューションを提供します。