ディプリーション モード MOSFET は、VGS が MOSFET のスレッショルド電圧より高くなければならない拡張モード MOSFET とは異なり、MOSFET の VGS が 0V のときにデフォルトでオンになります。ディプリーション MOSFET をオフにするには、VGS が <0V でなければなりません (一般的な範囲は -1V~-4V)。理想ダイオード センス パスにおけるディプリーション モード MOSFET の影響を分析するために、以下の条件におけるデバイス動作について見てみましょう。
- VPV– VPV+ の場合:理想ダイオード コントローラは順方向条件モードで、パワー MOSFET Q1 とディプリーション FET QD の両方をオンに維持します。これらの動作条件では、出力電圧は VOUT = VIN – (ID_Q1 RDS(on)_Q1) として計算され、VPV+ に近似します。
- VPV– < VPV+ の場合:理想ダイオード コントローラは、MOSFET Q1 がオフで、逆電流がブロックされている状態です。MOSFET QD はソース フォロワとしてレギュレーション モードにあり、VCATHODE を VANODE より高く維持します (VCATHODE = VIN(VANODE)+ (VGSMAX))。そのため、VCATHODE から VANODE にかかる電圧は、QD の絶対最大定格 VGSMAX (通常は <5V) の範囲内であり、LM74610-Q1 の最大逆電圧 45V の過渡電圧よりもはるかに低くなっています。高い逆電圧 (VOUT – VIN) は、QD と Q1 のドレイン - ソース間電圧 (VDS) によって維持されます。
ディプリーション MOSFET とパワー MOSFET を適切に選択するかどうかは、次のポイントによって決まります。
- Q1 と QD の VDS 定格は、最大ピーク入力電圧よりも大きいものを選択します。
- パワー パス MOSFET の電力損失が最小になるように RDS(on) を選択します。FET のドレイン電流 (ID) は、出力負荷が要求する最大ピーク電流よりも大きくなければなりません。全負荷電流時にパワー MOSFET の両端に 50mV~100mV の電圧降下があるディプリーション MOSFET を選択することが、適切なスタートです。
- RDS(on) は 数百 Ω の範囲になる可能性があります ( LM74610-Q1 のフローティング ゲート ドライブ アーキテクチャは、カソード ピンのグランドに対するインピーダンスが大きく、コントローラの ICATHODE はマイクロアンペアの範囲です)。
図 5 に、40V の LM74610-Q1 コントローラを使用した 60V バイパス スイッチ ソリューションのテスト結果を示します。
適切にスケーリングされた MOSFET (Q1 と QD) を使用すると、入力電圧範囲は FET の VDS 定格まで拡張できます。これにより、同じ低電圧コントローラを使用した高電圧設計が可能になります。また、入力電圧範囲を広げることは、エンタープライズ、通信、電動工具、高電圧バッテリ管理の各アプリケーションにも有用です。