JAJT325 May   2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2ソーラー電力オプティマイザとは?
  4. 3ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能
  5. 4出力バイパス回路のソリューション
  6. 5低電圧の理想ダイオード コントローラを使用したスケーラブルなバイパス スイッチ ソリューション
  7. 6LM74610-Q1 逆電圧範囲拡張の動作原理
  8. 7まとめ
  9. 8その他の資料

ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能

大容量のソーラー インバータでは、複数の PV パネルを直列接続することで、インバータ入力に供給される高い DC 入力電圧を実現できます。図 2 に示すように、オプティマイザを対応する PV パネルに配置すると、最も高い効率が得られます。PV ストリングは、実際にはオプティマイザの出力によって接続されます。ソーラー パネルが 1 枚でも故障すると、すべての PV パネルが直列接続されているため、PV ストリング電圧が低下する可能性があります。出力バイパス回路により、損傷したオプティマイザの周囲を迂回する並列パスがストリング電流に提供されます。図 2 に、いずれかの PV パネルが損傷した場合のバイパス機能の仕組みを示します。

 ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス回路図 2 ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス回路