このリファレンス・デザインは、少ない BOM (部品表) 点数で高効率の出力段ソリューションを実現し、スマート・サーモスタットや、24VAC 電源を使用するビル・オートメーション向けのその他のゲートウェイ最終機器に最適です。この出力段は 24VAC 入力を受け入れ、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント・オブ・ロード電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、24VAC 電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。小型の BoosterPack™ プラグイン・モジュールにより、設計者は他の LaunchPad™ 開発キットを使用してこの電源アーキテクチャを評価できます。このモジュールは LED ドライバと電流センシング機能を搭載しています。