JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
このセクションでは、セクション 2.2.4 で説明した OR 接続回路をテストします。図 3-18 に、プラグイン時に USB を支配する LMOut を示します。 LMOut の電源投入前には、USB が High であることが示され、LMRC は High になっています。これによって USBin に関連する FET は強制的にオンになり、LMOut FETはオフになります。LMOut の電源がオンになると、LMOnOff ノードのプルアップが始まり、LMRC は Low になります。これによって LM に関連する FET はオンになり、USB に関連する FET はオフになります。図 3-19 に、LMOut が Low に移行したときの逆の動作を示します。USB 電源が存在しない場合でも、図 3-20 および図 3-21 に示すように、LM は LMOnOff を High にプルアップすることで出力にパススルーします。