JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
TIDA-010932 にはバックライト用 LED ドライバ (図 2-12) も搭載されており、サーモスタット用ディスプレイなどのバックライト LED の駆動用に使用できます。このデバイスが不要な場合は、R39 を削除することで無効にできます。
インダクタの選択には、インダクタの値、DC 抵抗、飽和電流の 3 つの仕様が重要です。インダクタの値を考慮するだけでは不十分です。インダクタのリップル電流は、インダクタの値によって決まります。飽和せずに必要なピーク電流を処理できるインダクタを選択してください。式 23 と式 24 に従って、インダクタのピーク電流を計算します。ワーストケースの電流を計算するには、アプリケーションの最小入力電圧、最大出力電圧、最大負荷電流を使用します。昇圧レギュレータの入力 DC 電流は、式 22 で計算できます。
ここで
インダクタのピーク・ツー・ピークの電流リップルは、式 23 で計算 できます。
ここで
したがって、インダクタから見たピーク電流 IL(P) は式 24 で計算されます。
出力コンデンサの選択では、電圧リップルはコンデンサの容量と等価直列抵抗 (ESR) に関連しています。ESR によって生じるリップルの追加部分は、次の式を使用して計算されます。Vripple_ESR = IOUT × RESR.ESR が小さいため、セラミック・コンデンサでは Vripple_ESR を無視できます。代表的なアプリケーションでは 1μF~4.7μF のコンデンサを推奨します。このデザインでは 1μF の出力コンデンサを選択しています。