JAJU897 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 24VAC から DC への整流
      2. 2.2.2 eFuse 保護
      3. 2.2.3 5V レール
        1. 2.2.3.1 LMR36520 電圧レール
        2. 2.2.3.2 USB 電源入力
      4. 2.2.4 電源の OR 接続
      5. 2.2.5 バッテリ管理
      6. 2.2.6 3.3V 電源レール
      7. 2.2.7 電源レールの電流センシング
      8. 2.2.8 バックライト用 LED ドライバ
      9. 2.2.9 BoosterPack の概要
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2216
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1  24VAC のスタートアップとシャットダウン
      2. 3.3.2  USB のスタートアップとシャットダウン
      3. 3.3.3  OR 接続
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 の過渡応答
      6. 3.3.6  BM24072 の過渡応答
      7. 3.3.7  TLV62568 (3V3 電源レール)
      8. 3.3.8  LMR36520 (LMOut 電源レール)
      9. 3.3.9  BM24072 (BMOut電源レール)
      10. 3.3.10 リファレンス
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

LMR36520 (LMOut 電源レール)

LMR36520 は、DCM モードでの動作時には CCM モードでの動作時よりも大きなリップルを発生させます。モードにかかわらず、LMR36520 から発生する出力リップルは、負荷範囲全体にわたって 1% 未満です。整流された 24VAC は大きなリップルを示し、LMR36520 はこのリップルを絶えず調整しているため、このスイッチ・ノードには図 3-41 に示すようなジッタが発生します。整流された 24VAC が示すリップルの量は、負荷電流が大きいほど増加するため、LMR36520 スイッチ・ノードのジッタも大きくなります。

GUID-20230607-SS0I-L7TG-HQRR-B5WTDMV2B09J-low.png図 3-41 LMROut のリップル (無負荷)
GUID-20230607-SS0I-CJ5S-3NN7-GXTCLTFDMMDC-low.png図 3-42 LMROut のリップル (150mA の負荷)
GUID-20230607-SS0I-MVGK-ZTDN-5DDCP5L02NF3-low.png図 3-43 LMROut のリップル (300mA の負荷)
GUID-20230607-SS0I-1QXN-1WCG-WHW6BGQ2XRKV-low.png図 3-44 LMROut のリップル (パーシスト) (300mA の負荷)
GUID-20230607-SS0I-HXP9-LPTR-VLWZLRXZN9JJ-low.png図 3-45 LMROut のリップル (490mA の負荷)
GUID-20230607-SS0I-BRRB-S1WD-VMZXJZZKQVW5-low.png図 3-46 タイトルが必要