JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
TIDA-010932 リファレンス・デザインは、過電圧または過電流事象が発生した場合は TPS26400 eFuse を使用して IC を保護します。負荷、ソース、デバイスの保護が提供され、過電流、出力スルーレート、過電圧および低電圧のスレッショルドなど、多くの機能を調整可能です。内部の堅牢な保護制御ブロックと高い電圧定格を備える TPS26400 は、システムの保護設計を簡素化するのに役立ちます。図 2-4 に、このリファレンス・デザインでの TPS26400 の実装を示します。
基板の電流制限スレッショルドを設定するには、式 2 を使用して必要な抵抗を計算します。
2A の電流制限で計算すると、必要な抵抗は 6kΩ になります。直近の 1% 抵抗値に丸めると、5.36kΩ が得られます。
UVLO および OVLO の設定ポイントについては、式 3 と式 4 を使用して必要な抵抗値を計算します。電源から引き込まれる入力電流 {I(R9、10、24) = V(IN) / (R9 + R10 + R24)}を最小限に抑えるには、R9、R10、R24 に高い値の抵抗を使用します。ただし、抵抗列に接続される外付けアクティブ部品によるリーク電流のために、これらの計算に誤差が生じる可能性があります。したがって、抵抗列の電流 (I(R9,10,24)) は、UVLO ピンと OVP ピンのリーク電流の 20 倍以上になるように選択する必要があります。
デバイスの電気的仕様から、V(OVPR) = 1.19V、V(UVLOR) = 1.19V です。設計要件から、V(OV) は 36V、V(UV) は 10V です。この式を解くには、まず R24 の値として 30.1kΩ を選択し、式 3 を使用して (R9 + R10) = 880.5kΩ を求めます。式 4 と (R9 + R10) の値を使用して R10 = 80kΩ を求め、最終的に R9 = 825kΩ を求めます。直近の標準的な 1% 抵抗値としてR9 = 825kΩ、R10 = 80kΩ、R24 = 30.1kΩ を選択します。
J6 を使用すると、設計者の要件に基づいて eFuse のモードを選択できます。eFuse のモードは、MODE ピンを RTN に接続するか、402kΩ 抵抗を介して RTN に接続するか、オープンのままにするかに基づいて、自動再試行による電流制限、ラッチオフによる電流制限、自動再試行によるサーキット・ブレーカの間で切り替えることができます。