JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
TPS2116 は、1.6V~5.5V の電圧定格と 2.5 A の最大電流定格を備えるパワー・マルチプレクサ・デバイスです。このデバイスは、N チャネル MOSFET を使用して電源を切り換えるとともに、電圧が最初に印加されたときのスルーレートを制御します。TPS2116 は、アプリケーションに応じて 2 通りの切り換え動作を行うように構成できます。自動優先モードでは、VIN1 に接続された電源が優先され、VIN1 が低下したときに第 2 の電源 (VIN2) に切り替わります。マニュアル・モードを使うと、GPIO をトグルするか信号をイネーブルして、チャネルを切り換えることができます。TPS2116 は静止電流 (1.32μA、標準値) とスタンバイ電流 (50nA、標準値) が小さいため、バッテリが入力の一方に接続されているシステム向けの優れた選択肢となります。これらの小さい電流は、使用時のバッテリ寿命を延ばします。