JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
負荷電流が 500mA を超えると、BM24072 はバッテリと PWRin ノードの 2 つのソースから電流を引き出す必要があります。このため、バッテリ管理システムの過渡応答は、LMR36520 や TLV62568 よりも複雑になります。図 3-28 に、BM24072 出力上の 250mA から 750mA までの負荷ステップを示します。負荷電流が大きすぎて PWRin ノードでは供給できなくなると、バッテリ管理システムはバッテリを補助電源として使用します。このため、電圧は低下します。出力電流が低下し、バッテリが追加の電流を供給する必要がなくなると、BMOut は初期電圧に戻ります。ソースがバッテリのみの場合、BM24072 の過渡応答は、図50図 3-29 に示すように電流が引き込まれるため、バッテリの電源ライン両端での電圧降下のみを示します。