JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
TPS92360 は、小型パッケージ・サイズの高効率、高出力電圧昇圧コンバータです。このデバイスは 40V、1.8A のスイッチ FET を搭載し、最大 39V の出力電圧と最小 1.2A のスイッチ・ピーク電流制限を提供するように設計されています。大きな駆動能力により、単一または並列の LED ストリングを駆動し、小型から大型のパネル・バックライトに対応できます。TPS92360 は、擬似定周波数電流モード方式で動作します。このデバイスは、内部補償によって最大限の柔軟性と安定性を提供します。スイッチング周波数は 1.2MHz で、最小入力電圧は 2.7V です。オン時間中、インダクタに流れ込む電流は増加します。電流が内部 GM アンプによって設定されたスレッショルド値に達すると、パワー・スイッチ MOSFET はオフになります。インダクタの極性が切り替わり、ショットキー・ダイオードを順方向バイアスすることで、電流は昇圧コンバータの出力に向かって流れます。オフ時間は VIN および VOUT に対して固定されているため、これらのパラメータが変化しても同じ周波数が維持されます。ただし、異なる出力負荷に対しては、パワー・スイッチ MOSFET の RDS(on) 両端の電圧降下のために、周波数が多少変化します。これがインダクタの両端の電圧に影響を及ぼすため、tON も影響を受けます (tOFF は固定されたままです)。固定オフ時間によって疑似固定周波数が維持され、従来の昇圧コンバータよりも広い範囲の入力および出力電圧全体でシステムの安定性が向上します。また、TPS92360 のトポロジには、非常に良好な負荷およびライン・レギュレーションと、優れたラインおよび負荷過渡応答という利点もあります。帰還ループは、FBピンを低い基準電圧 (標準値 204mV) に安定化し、電流センス抵抗の消費電力を低減します。