JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
BATT から 3V3 へのパスの効率が高いほど、バッテリ駆動時間の延長とバッテリの小型化が可能となるため、このパスの効率はおそらく最も重要です。TLV62568 デバイスは優れた効率を提供し、公称 3.7V のバッテリ電圧で 150mA 時にピーク効率 96.6% を達成します。バッテリ電圧が低いほど、BATT から 3V3 への変換効率は高くなります。このテストでは、入力電圧を C9 で測定し、出力電圧を C10 で測定しています。入力電流は C9 で供給され、電子負荷への出力電流は C10 から引き出されています。