JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
LMR36520 は、デバイスの入力と出力の間に大きな電圧差があるにもかかわらず、非常に優れた効率を実現します。BATT から 3V3 への変換と同様に、入力電圧が低下すると LMR36520 の効率は向上します。入力電圧は R9 のノード RectOut 側で測定し、出力電圧は C23 で測定しています。入力電流はノード RectOut を介して供給され、出力電流は C23 および C24 の LMOut 側から引き出されます。