JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
標準的な家庭では通常、HVAC システムの制御に 24VAC 電源を使用します。サーモスタットや他の多くのホーム・オートメーション機器は、この 24VAC を電源として使用します。したがって、24V AC を整流し、サーモスタットの内部部品が要求するレベルで DC 電圧を供給するために、電力段が必要です。サーモスタットの設計では、通常は基板面積が十分にあり、小型で高コストの部品を使用しなくても済むため、低コストが優先されます。充電可能なバッテリ・バックアップ・システムを実装するサーモスタットでは、使用するバッテリを小型化、低コスト化できるように、高効率も優先事項になります。TIDA-010932は これらの優先事項を重視して設計され、特定の要件に合わせて簡単に調整できます。
このリファレンス・デザインでは、24V AC およびバッテリ・バックアップに加え、システムの充電と電力供給用に USB 電源を使用できます。24V AC と USB の 2 つの電源オプションに対応するには、OR 接続デバイスが必要です。このリファレンス・デザインは、TPS2116 をベースとする TI の OR 接続ストラテジを備えています。USB 電源が不要な場合は、ごくわずかな設計変更で OR 接続デバイスを削除できます。
24V AC は整流され、超低 IQ、広 VIN、2A の降圧コンバータを使用して 5V レールに降圧されます。この降圧コンバータは広い VIN で過渡電圧に対処するため、TVS ダイオードや他の保護回路は不要です。VIN が広い降圧コンバータを使用すると、入力電圧リップルが大きくなる可能性があるため、小型のコンデンサを使用できます。
TIDA-010932 はバッテリ管理デバイスを搭載しており、独立した電流パスとともに、システムの電力とバッテリ充電の監視機能を提供します。このデバイスは、バッテリのサイクル寿命を延長します。このリファレンス・デザインは、メイン電源に障害が発生した場合はバッテリ電源へのシームレスな移行を実現し、負荷の要件がメイン電源の定格を上回った場合はバッテリから補助的な電力を供給します。低コストで部品点数が少ない、非常に高効率の降圧コンバータを使用して、バッテリ管理電圧を、一般的なシステムで使用できる 3.3V に降圧します。このデザインでは、両方の DC/DC 降圧コンバータが低負荷時の省電力機能を備えており、軽負荷時にも高い効率を実現します。