JAJU897 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 24VAC から DC への整流
      2. 2.2.2 eFuse 保護
      3. 2.2.3 5V レール
        1. 2.2.3.1 LMR36520 電圧レール
        2. 2.2.3.2 USB 電源入力
      4. 2.2.4 電源の OR 接続
      5. 2.2.5 バッテリ管理
      6. 2.2.6 3.3V 電源レール
      7. 2.2.7 電源レールの電流センシング
      8. 2.2.8 バックライト用 LED ドライバ
      9. 2.2.9 BoosterPack の概要
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2216
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1  24VAC のスタートアップとシャットダウン
      2. 3.3.2  USB のスタートアップとシャットダウン
      3. 3.3.3  OR 接続
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 の過渡応答
      6. 3.3.6  BM24072 の過渡応答
      7. 3.3.7  TLV62568 (3V3 電源レール)
      8. 3.3.8  LMR36520 (LMOut 電源レール)
      9. 3.3.9  BM24072 (BMOut電源レール)
      10. 3.3.10 リファレンス
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

BM24072 (BMOut電源レール)

BMOut 電源レールのリップルは、バッテリのみを使用する場合と、バッテリ電源補助機能を備えた PWRin ソースを使用する場合とで大きく異なります。バッテリのみを使用する場合、BM24072 は内部 FET を閉じてバッテリを出力に接続します。その結果、バッテリのみでの動作時のノイズは、測定に使用するオシロスコープのノイズ・フロアと同等かそれ以下になります。図 65、図 66、および図 67 (図 3-47図 3-48、および 図 3-49) は、バッテリ以外のソースを使用する場合のリップルの増加を示しています。

GUID-20230607-SS0I-H8NF-GKP3-7VSBCJ4VZS01-low.png図 3-47 「BMOut」のリップル (0A、バッテリ・ソースのみ)
GUID-20230607-SS0I-LJZF-9D25-TR97W3HPPMFF-low.png図 3-48 「BMOut」のリップル (1A、バッテリ・ソースのみ)
GUID-20230607-SS0I-TLQH-SNCG-WMLJR6WPXLNC-low.png図 3-49 「BMOut」のリップル (1mA、バッテリおよび USB ソース)
GUID-20230607-SS0I-HFRT-WS2R-WKM6VCNJMSLH-low.png図 3-50 「BMOut」のリップル (1A、バッテリおよび USB ソース)
GUID-20230607-SS0I-JC8J-NPP3-WXH6S2VTKW5Z-low.png図 3-51 「BMOut」のリップル (500mA、バッテリおよび USB ソース)