JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
パラメータ | 仕様 | 注 |
---|---|---|
メイン入力電源 | 24VAC ±20% | |
2 次入力電源 | USB | |
LM36520 のピーク効率 | 84.5% | IOUT = 150mA |
TLV62568 のピーク効率 | 97.2% | IOUT = 150mA |
LM36520 最大出力電流 |
2A | |
TLV62568 最大出力電流 |
1A | |
バッテリ・ケミストリー | リチウムポリマ、リチウムイオン | |
バッテリ充電電流 | 300mA | |
入力保護電圧範囲 | 最小 = 10V 最大 = 36V |