JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
このリファレンス・デザイン には、設計者にさまざまな利益をもたらすBoosterPack™ ヘッダーも組み込まれています。MCU LaunchPad を TIDA-010932 ボードに装着すると、複数の重要なデバイス出力をホスト MCU で監視できます。ワイヤレス MCU の場合は、このデータをゲートウェイ・デバイスにリレーすることもできます。
図 2-13 の J7 のピン 6 とピン 8 は、INA2180 の出力に接続されます。INA2180 には MCU が接続され、TIDA-010932 ボードによって電力供給されて、より包括的なシステム消費電流を特性評価できます。さらに多くの BoosterPack™ プラグイン・モジュールを追加でき、これによってシステム全体の消費電力の推定が可能となります。