JAJY111C january 2023 – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050
電力密度の向上という流れは、産業界でこれまで何十年も見受けられており、今後も続くものと予測されています。図 1 に、6A~10A のパワー・モジュールに対応するコンバータの長期的なサイズ縮小を示します。技術が進歩すると、サイズ縮小、または電力出力能力の大幅な飛躍を実現できます。各実線は新しい世代のテクノロジーを表しており、関連する成果が電力密度の分野で得られたことを示しています。
多くの場合、電力密度の向上は、効率やコストなど他の分野での進展と連動しています。一般的に言って、電力変換効率の基礎的な向上が原動力になり、ソリューション・サイズの縮小が進んでいます。このような縮小は波及効果をもたらし、物理的な材質使用量の減少、部品点数の減少、優れたコスト構造、より多くのソリューションの統合、総所有コストの削減を通じて、コスト削減につながります。