JAJY111C january 2023 – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050
降圧コンバータで逆回復が発生するのは、ローサイド MOSFET のボディ・ダイオードが電流を導通している間にハイサイド MOSFET がオンになったときです。このとき、ローサイド・ダイオードの電流を急激にハイサイド MOSFET に強制的に遷移させる必要が生じます。この遷移プロセスで、直接的なスイッチング損失の原因となるローサイド・ダイオードの少数電荷を取り除く方向に電流を流す必要があります。式 4 を参照してください。
ダイオードの逆回復の影響を低減するための最善の方法の 1 つは、最適化された MOSFET 設計を使用して蓄積電荷 (QRR) を低減すること、または立ち上がりエッジのデッドタイムを短縮または除去して損失の影響を完全になくすことです。