JAJY111C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   電力密度とは
  5.   電力密度を制限する要因
  6.   電力密度を制限する要因:スイッチング損失
  7.   主な制限要因 1:充電関連の損失
  8.   主な制限要因 2:逆回復の損失
  9.   主な制限要因 3:ターンオン損失とターンオフ損失
  10.   電力密度を制限する要因:放熱性能
  11.   電力密度の障壁を打破する方法
  12.   スイッチング損失の革新
  13.   パッケージの放熱特性の革新
  14.   先進的な回路設計による革新
  15.   統合の革新
  16.   まとめ
  17.   その他の資料

概要

このホワイトペーパーは、電力密度向上の制限要因について検討し、設計者の皆様がこれらの障壁を打破するのに役立つテクノロジーの例を紹介します。

電力密度とは1 電力密度とは
電力密度は、アプリケーションに応じていくつかの異なる方法で検討することができますが、どの場合でも目標は共通です。ソリューション・サイズを縮小すると、電力密度の向上につながります。
電力密度を制限する要因2 電力密度を制限する要因
電力密度を向上させるうえで主な制限要因になるのは、コンバータの電力損失です。導通、電荷関連、逆回復、ターンオン、ターンオフなどの損失がこれに該当します。また、システムの放熱特性も制限要因になります。
3
電力密度の障壁を打破する方法
設計者の皆様は、各制限要因を並行して解決する必要があります。つまり、スイッチング損失の低減、パッケージの放熱特性の改善、革新的なトポロジーと回路の適用です。また、受動素子のいっそうの統合も推奨事項です。