JAJY126A June   2021  – September 2021 HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3022

 

  1. 11
  2. 285℃/85% 相対湿度試験の概要
  3. 3ストレス・テストとオーバーストレス・テストの違い
  4. 4相対湿度センサを内蔵するシステムの加速寿命試験を可能にする
  5. 5まとめ
  6. 6重要なお知らせ

相対湿度センサを内蔵するシステムの加速寿命試験を可能にする

ポリマーを利用した湿度センサにとって 85℃/85% はオーバーストレス条件であるにもかかわらず、一部のシステムでは依然として 85℃/85% が必要とされる場合があります。ポリマーベースの RH センサを内蔵するシステムに 85℃/85% 試験を適用しようとする場合、以下の 4 つの方法が使用できます。

  • システム・テストを実行する。しかし湿度センサの結果を除外する。– これらのデバイスは機能的にはシリコン認定に合格しているためです (これらの認定試験の一例は、テキサス・インスツルメンツの品質と信頼性のページを参照してください)。湿度センサの結果は後から追加できます。または評価から除外することもできます。
  • 85℃/85% 試験がセンサ精度のシフトにつながることを理解して受け入れる。– 試験によってこの精度のシフトを評価することは可能です。しかし、精度に関するそれらの結果を試験の合格 / 不合格の基準と見なすことはできません。データシートの推奨動作条件での寿命動作はそのような結果をもたらさないためです。
  • ストレス条件後のシフトを最小化するように特に設計された湿度センサを選択する。– これには、HDC3020 統合型湿度および温度センサ・ファミリが含まれます。
  • 85℃/85% 試験の後、オーバーストレス条件に起因する誤差を修正するためにデバイス内のヒーターを利用してセンサ性能を回復させることを試すことができます。