JAJY126A June 2021 – September 2021 HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3022
車載および産業用システムのシステム信頼性要件は、潜在的なフィールド故障の早期分析を可能にするための加速寿命試験の開発を促しました。85℃/85% の加速寿命試験は、湿度の高い条件にさらされた結果生じる可能性がある腐食によって引き起こされる機械的故障を特定するのに役立ちます。85℃/85% 試験の条件は、RH センサの推奨動作条件の範囲を超えており、センサの精度のシフトにつながる可能性があるオーバーストレス試験であることを示しています。仕様からのシフトは、システム開発では考慮に入れないでください。現在の世界記録の露点および大気条件を前提とすると 85℃/85% 試験の条件は起こり得ないためです。
RH センサを内蔵する特定のアプリケーションに対して 85℃/85% 試験を実施する必要がある場合、以下のいずれかを行う必要があります。それは、センサへのストレスを回避するための方法を検討する、予想される性能変化を受け入れる、ストレスによる精度変動を最小限に抑えるように最適化された特殊なデバイスを選択する、『HDC3 Silicon』ユーザー・ガイドまたはソフトウェアを使って予想されるシフトを調整できるようにする、の 4 つです。