JAJY134A january 2022 – march 2023 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
複数のコアを同時に実行する際のさまざまなコアの閉塞や遅延を防止するために、プロセッサのデータ移動とメモリ・アーキテクチャを監視することは、システム全体の性能を最大化するのに役立ちます。
テキサス・インスツルメンツのビジョン AI プロセッサは、ノンブロッキング・インフラによる高帯域バス・インターコネクトと大容量の内部メモリを備えています。複数のプログラム可能な DMA エンジンにより、非常に高速なデータ移動を自動化します。この設計により、ハードウェア・アクセラレータの使用率が高くなり、ダブル・データ・レート (DDR) の帯域幅が大幅に節約されます。DDR インスタンスの数を減らすと、DDR アクセスで使用される電力量が減少するため、システム全体の消費電力が削減されます。