JAJY134A january 2022 – march 2023 TDA4VM , TDA4VM-Q1
他のタスクには適していますが、CPU と GPU はディープ・ラーニングのタスクを高速化するのに最適なコアではありません。CPU にはスループットの制限があり、消費電力が大きくなります。GPU はすべてのコアの中で消費電力が最大で、メモリ・フットプリントが大きくなります。
テキサス・インスツルメンツのビジョン AI プロセッサは、ASIC の行列乗算アクセラレータ (MMA) で構成されるディープ・ラーニング・アクセラレータを、プログラマブル C71 DSP に接続して統合しています。MMA は高性能 (1 サイクルあたり 4K 8 ビット固定積和演算) と低消費電力のテンソル・アクセラレーションを可能にし、C71 DSP はベクトルとスカラーの演算を高速化して MMA を管理します。
MMA と C71 DSP の組み合わせにより、業界最高の性能 (1 秒あたりの推論) と消費電力 (1 ワットあたりの推論) を実現するアクセラレータを生み出します。C71 コアのプログラミングの柔軟性により、エッジ AI のイノベーションに対応することができます。また、ディープ・ラーニングに使用されていない場合、コアは低消費電力で、他の演算集中型タスクを処理することができます。
スマート・メモリ・アーキテクチャにより、アクセラレータの高い利用率が可能になります。このアクセラレータには独自のメモリ・サブシステムが付属しています。データ転送のための専用の 4D プログラマブル・ダイレクト・メモリ・アクセス (DMA) エンジンと、キャッシュをバイパスして、外部メモリから C71 コアと MMA の機能ユニットにデータを直接送ることができる専用のストリーミング・ハードウェアです。タイリングおよびスーパータイリング機能により、外部メモリとのデータ転送を最小限に抑えます。
表 2 に、1 秒あたり 8TOPS のアクセラレータを搭載した AM68A と TDA4VM の 8 ビット固定推論性能を示します。報告される性能は、バッチ・サイズ 1、シングル 32 ビット LPDD4 でのものです。
ネットワーク | 画像解像度 | 1 秒あたりのフレーム数 (fps) |
---|---|---|
MobileNet_v1 | 224 × 224 | 741 |
Resnet-50 V1.5 | 224 × 224 | 162 |
SSD-MobileNets-V1 | 300 × 300 | 385 |
免責事項:テキサス・インスツルメンツは、エッジ AI 干渉のベンチマークに MLPerf 推奨モデルとガイドラインを使用しました。テキサス・インスツルメンツは MLcommons にまだ結果を提出していません。