テキサス・インスツルメンツのビジョン SoC の高度な統合システム・コンポーネントと機能を確認してみましょう。これを活用すると、さまざまな種類のエッジ AI アプリケーションでシステム BOM コストを削減できます。
- ISP。統合型 ISP コアにより、外部 ISP や FPGA の設計が必要なくなります。マシン・ビジョン、スマート・ショッピング・カート、ロボット、ADAS などのすべてのシングルおよびマルチカメラ AI アプリケーションは、この統合の恩恵をうけることができます。
- 安全。Cortex-R5 コアを備えた統合された ASIL (Automotive Safety Integrity Level、自動車安全インテグリティ・レベル) D および SIL 3 準拠のセーフティー・マイコン (MCU) は、外部のセーフティー MCU なしで安全目標を達成するのに役立ちます。残りの処理も ASIL B/SIL 2 に準拠しているため、このようなアーキテクチャにより、ADAS、ロボット、建設、農業用電子制御ユニットのアプリケーションを可能にします。
- イーサネットおよび PCIe スイッチ。統合されたイーサネットおよび PCIe スイッチにより、外部のスイッチ・コンポーネントが不要になります。
- セキュリティ。統合されたセキュリティ・アクセラレータは、最先端のセキュリティ・サポートを提供します。
- DDR メモリ。インライン・エラー訂正コード保護機能を搭載し、標準的なメモリ・アーキテクチャと比較して少ない DDR メモリ・インスタンス (スマート・メモリによる) により、コストを削減できます。