JAJY144A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   さまざまな電源アプリケーションにおけるナノ IQ の重要性
  5.   産業用 BMS モニタにおけるナノ IQ の実現
  6.   車載用 BMS モニタにおけるナノ IQ の実現
    1.     産業用ホーム オートメーション チャージャにおけるナノ IQ の実現
  7.   車載用 BMS チャージャにおけるナノ IQ の実現
  8.   電圧スーパーバイザにおけるナノ IQ の実現
  9.   産業用およびパーソナル エレクトロニクス用 DC/DC コンバータにおけるナノ IQ の実現
  10.   車載用 DC/DC コンバータにおけるナノ IQ の実現
  11.   まとめ
  12.   参考資料
  13.   その他の資料

車載用 BMS チャージャにおけるナノ IQ の実現

2018 年、欧州連合 (EU) は、欧州市場で販売されるすべての車両に緊急通話 (eCall) システムの搭載を義務付けました。これにより、重大な自動車事故が発生した場合に自動的に救急隊に連絡し、GPS 座標を現地の緊急サービスに送信し、エアバッグの展開と衝撃センサの情報をワイヤレスで送信します。eCall システムには、車両のバッテリとは独立した独自のバッテリが搭載されています。このバッテリは、10~15 分間の通話が可能で、最初の通話から 60 分間は携帯電話ネットワークに接続され、いつでも操作できる十分なエネルギーを持っていなければなりません。BQ25171-Q1 チャージャ IC は、車両がオンのときに eCall バッテリを充電するという重要な役割を果たします。車両がオフの場合、このチャージャ IC はスリープ モードに移行し、バッテリからわずか 350nA の電流しか消費しません。低 IQ は eCall のスタンバイ時間を延長し、緊急対応に備える助けとなります。