JAJY144A March 2024 – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15
チップがスタンバイ モードにあるとき、その消費電力は低静止電流 (IQ) によって定義されます。これは、回路が何の負荷も駆動していない静止状態を意味します。低 IQ により、バッテリ管理システム (BMS) モニタ、BMS チャージャ、電圧スーパーバイザ、DC/DC コンバータなど、バッテリ駆動の車載用コンポーネントおよび産業用コンポーネントのスタンバイ動作時間を延長できます。ただし、優先度の高い機能や必要不可欠な機能安全に関連する機能を維持し、アクティブ モードへの高速なシステム ウェークアップを実現するために、これらのデバイスはスタンバイ モードで一定量の IQ を消費する必要があります。