JAJY144A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   さまざまな電源アプリケーションにおけるナノ IQ の重要性
  5.   産業用 BMS モニタにおけるナノ IQ の実現
  6.   車載用 BMS モニタにおけるナノ IQ の実現
    1.     産業用ホーム オートメーション チャージャにおけるナノ IQ の実現
  7.   車載用 BMS チャージャにおけるナノ IQ の実現
  8.   電圧スーパーバイザにおけるナノ IQ の実現
  9.   産業用およびパーソナル エレクトロニクス用 DC/DC コンバータにおけるナノ IQ の実現
  10.   車載用 DC/DC コンバータにおけるナノ IQ の実現
  11.   まとめ
  12.   参考資料
  13.   その他の資料

産業用ホーム オートメーション チャージャにおけるナノ IQ の実現

インターネット接続されたデバイスを使用することで、家電製品やシステムのリモート監視や管理が可能になり、住まいのスマート化が進んでいます。スマート ホーム アクセサリとして不可欠なビデオ インターホンは高解像度の画像と双方向のオーディオ通信を提供しているため、スマートフォンを使用して訪問者を迎えることができます。ほとんどのビデオ インターホンは 12V~16V の電源電圧に接続されていますが、既存の配線や変圧器が古くなったり互換性がない場合、多くの消費者がソーラーまたはバッテリ駆動のビデオ インターホンを求めています。ワイヤレス接続とインターホンのボタン操作をサポートするため、バッテリは通常非常に小さくなっています。テキサス・インスツルメンツの BQ25622 および BQ25638 の各降圧チャージャは、バッテリのみのモードでは IQ が 1.5µA、シャットダウン モードでは 100nA となり、製品のライフ サイクルを通してバッテリ駆動時間を最大化および延長するためのパワー パスを備えています。

必要なときだけデバイスの重要な機能を有効にすることで、これらのチャージャの I Q を低減し、安全上の理由から TS ピン経由でバッテリの温度を監視する機能を備えています。図 2 に示すように、チップ内蔵スイッチにより、TS_BIAS ピンに接続されている外部サーミスタ ネットワークが 5V REGN ピンから絶縁されています。このアーキテクチャにより、1% のデューティ サイクルで内蔵スイッチを有効にすることで、チャージャの IQ に影響を及ぼすサーミスタのバイアス電流を 99% 除去できます。

GUID-20240226-SS0I-ZHL3-XCHJ-XZZ0KFGP0PM4-low.png図 2 BQ25622 および BQ25638 の TS_BIAS ピン

出荷モードでバッテリ電力を維持しながらシステム電圧をオフにすると、IQ をさらに低減できます。図 3 に示すように、BQ25622 および BQ25638 は双方向ブロッキング内部電界効果トランジスタ (FET) (Q4) を内蔵しており、オフ状態のときはシステムからバッテリを絶縁します。出荷モードは、製品が工場で梱包されるときだけでなく、デバイスのバッテリ残量が少なくなったときや、製品の電源をオフにしたいときにも便利です。

GUID-20240226-SS0I-KJRH-XBNQ-ZXLKVQ9R3LBJ-low.png図 3 BQ25620 のブロック図