KOKA011 September 2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1
스위칭 전원 공급기에서 반도체의 높은 스위칭 동작과 그로 인한 회로의 높은 di/dt 전류로 인해 EMI 노이즈는 피할 수 없습니다. EMI 제어는 스위치 모드 전원 공급 장치 디자인(SMPS)에서 가장 어려운 과제 중 하나입니다. 본 애플리케이션 자료에서는 EMI 노이즈의 근본 원인을 분석합니다. 그런 다음 EMI 소음을 최소화하기 위한 디자인 가이드 라인 목록을 제시합니다. 이 가이드라인에는 부품의 배치, 레이어 적층구조, 그라운드 판 라우팅과 관련된 레이아웃 레벨 팁이 포함되어 있습니다. 가이드 라인에는 또한 주파수 디더링, 스너버 회로 및 필터 회로 디자인과 연관된 회로 레벨 디자인도 포함되어 있습니다.
Other TMs
SMPS는 전환 중에 높은 dv/dt 및 높은 di/dt 전환으로 인해 전자 노이즈를 생성합니다. 고주파 SMPS는 일반적으로 스위칭 주파수의 고조파로서의 저주파 노이즈(<30MHz), 스위칭 노드 전압 링잉 및 고주파 펄스 전류에서 발생하는 중주파 광대역 노이즈(30-300MHz), 역회수로 인하여 발생하는 고주파 노이즈 등 세 가지 유형의 EMI를 생성합니다. 저주파 EMI는 LC 필터에 의해 필터링되기 쉽습니다. 해당 디자인 가이드라인의 목적은 다루기 가장 어려운 중-고주파 방사선 EMI를 최소화하고 수직 CISPR25 레벨 5 EMI 테스트를 통과하는 것입니다.
본 애플리케이션 자료에서는 EMI 노이즈의 근본 원인을 분석합니다. 그런 다음 EMI 소음을 최소화하기 위한 디자인 가이드 라인 목록을 제시합니다. 이 가이드라인에는 부품의 배치, 레이어 적층구조, 그라운드 판 라우팅과 관련된 레이아웃 레벨 팁이 포함되어 있습니다. 가이드 라인에는 또한 주파수 디더링, 스너버 회로 및 필터 회로 디자인과 연관된 회로 레벨 디자인도 포함되어 있습니다.