KOKT068 May   2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2태양광 전력 옵티마이저란?
  4. 3태양광 전력 옵티마이저의 출력 바이패스 기능
  5. 4출력 바이패스 회로 솔루션
  6. 5저전압 이상적 다이오드 컨트롤러를 사용하는 확장 가능한 바이패스 스위치 솔루션
  7. 6LM74610-Q1 역전압 범위 확장의 작동 원리
  8. 7결론
  9. 8추가 리소스

머리말

태양광 발전(PV) 시스템에서 모듈 차원 전력 전자 장치(MLPE)는 특히 그늘과 같은 특정 조건 하에서 전력 생산 성능을 향상시킵니다. 한때 비용이 많이 드는 전문 분야로 여겨졌기 때문에 MLPE는 현재 태양광 산업에서 가장 빠르게 성장하는 시장 부문 중 하나입니다. 태양광 전력 옵티마이저는 PV 패널의 전원 출력을 최적화하고 효율성을 높이는 MLPE의 한 유형입니다.

기존의 태양광 전력 옵티마이저는 바이패스 회로에 P-N 접합부 다이오드 또는 쇼트키 다이오드를 사용합니다. 높은 전류가 다이오드를 통해 흐르게 되면 높은 전력 손실로 인해 다이오드의 순방향 전압 강하로 인해 심각한 열 문제가 발생할 수 있습니다. 향상된 방법은 다이오드보다 전압 강하가 낮은 MOSFET(금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터)를 사용하여 고전력 손실을 극복합니다.

또한 태양광 옵티마이저는 이제 주어진 전력 수준에서 전도 손실이 낮아져 효율성이 향상되고 시스템 비용이 절감되므로 두 개의 태양광 패널을 직렬로 연결하여 최대 150V의 과도 전압까지 더 높은 입력 전압을 지원할 수 있습니다. 이 문서에서는 부동 게이트 이상적 다이오드 컨트롤러를 사용하는 확장형 바이패스 회로 솔루션에 대해 설명합니다. 이 회로는 태양광 전력 옵티마이저, 신속 종료, PV 정션 박스 등의 태양광 전력 애플리케이션에서 넓은 전압 지원을 제공하는 바이패스 스위치와 관련된 과제를 해결합니다.