KOKT068 May 2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301
고전력 태양광 인버터의 경우 여러 PV 패널을 직렬로 연결하는 것은 인버터 입력으로 높은 DC 입력 전압을 달성합니다. 그림 2에 나와 있는 것처럼, 해당 PV 패널에 최적화 장치를 배포하면 효율성이 가장 높습니다. PV 스트링은 옵티마이저의 출력에 의해 연결됩니다. 태양광 패널 중 하나가 고장 나면 PV 스트링 전압이 붕괴될 수 있는데, PV 패널은 모두 직렬로 연결되어 있기 때문입니다. 출력 바이패스 회로는 손상된 옵티마이저 주변의 스트링 전류에 병렬 경로를 제공합니다. 그림 2에서는 PV 패널 중 하나가 파손될 때 바이패스 기능이 어떻게 작동하는지 보여줍니다.