このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1080p フル HD ディスプレイ テクノロジーの統合を検討中の開発者には、テキサス・インスツルメンツの DLP® チップセットが最適です。これらのチップセットは高度な設定が可能で、1080p のフル HD 解像度を実現できます。1080p フル HD チップセットは、変形や色合成のような高度な機能を搭載しており、高品質の製品と開発のしやすさを実現します。 DLP® 1080p フル HD チップセットについて 1080p フル HD チップセットは、複数のデジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、デジタル コントローラ、パワー マネージメント デバイスで構成されています。これらのデバイスは、さまざまな光学部品や機械部品と組み合わせることで、多様な性能レベルの要件を満たすことができます。このチップセットは、フル HD 解像度を必要とする多くのアプリケーションに対応できる多機能性を提供します。このチップセットは、レーザー、レーザー蛍光体、LED など、ほぼすべての光源と互換性があります 1080p フル HD 解像度
高性能イメージャ
![]() |
![]() 主なアプリケーション
DLP® 製品のサード パーティー
堅牢なエコシステム 「DLP® 製品の設計と開発」。デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価に役立つ評価基板 (EVM) を見つけ、最新のファームウェアやソフトウェア ツールと組み合わせると、DLP® 技術の検討を開始できます。 弊社のエンジニアから迅速かつ信頼性の高い技術サポートを直接受け、開発中の多様な問題の解決を進めることができます。また、弊社の包括的なパートナー エコシステムを活用すると、製品開発期間を短縮できます。 詳細については、「DLP® 製品」を参照してください。 |
TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社