DATA SHEET
TPS4030x 3V~20V入力、電圧モードの同期整流降圧コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 3V~20Vの入力電圧範囲
- 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
- ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
- プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
- ソフトスタートをプログラム可能
- 基準電圧: 600mV、1%
- 電圧フィードフォワード補償
- プリバイアス出力をサポート
- 周波数スペクトラム拡散
- サーマル・シャットダウン保護: 145℃
- サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成