JAJU648A November   2018  – April 2022 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1

 

  1.   概要
  2.   Resources
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1System Description
    1. 1.1 Key System Specifications
  7. 2System Overview
    1. 2.1 Block Diagram
    2. 2.2 Design Considerations
      1. 2.2.1 Amplifier and Comparator
      2. 2.2.2 Digital Processing and Control
      3. 2.2.3 Optical Components
        1. 2.2.3.1 Laser Driver and Laser Diode
        2. 2.2.3.2 Photodiode
      4. 2.2.4 Power Supply
    3. 2.3 Highlighted Products
      1. 2.3.1 OPA858 Operational Amplifier
      2. 2.3.2 TLV3501 and TLV3601/3 High-Speed Comparators
      3. 2.3.3 TDC7201 Time-to-Digital Converter
    4. 2.4 System Design Theory
      1. 2.4.1 Transimpedance Amplifier
        1. 2.4.1.1 Bandwidth
        2. 2.4.1.2 Stability Considerations
        3. 2.4.1.3 Noise Performance
      2. 2.4.2 Time-of-Flight Measurement
      3. 2.4.3 Simulations
        1. 2.4.3.1 Bandwidth Simulation
        2. 2.4.3.2 Noise Simulation
        3. 2.4.3.3 OPA858 Loop-Gain and Phase Margin Simulation
  8. 3Hardware, Software, Testing Requirements, and Test Results
    1. 3.1 Required Hardware and Software
      1. 3.1.1 Hardware
      2. 3.1.2 Software
    2. 3.2 Testing and Results
      1. 3.2.1 Test Setup
        1. 3.2.1.1 Getting Started: System Setup
          1. 3.2.1.1.1 Laser-Driver Setup
          2. 3.2.1.1.2 Receiver and Optical Setup
      2. 3.2.2 Test Results
        1. 3.2.2.1 Verification and Measured Performance
          1. 3.2.2.1.1 Pulse Response Measurements
            1. 3.2.2.1.1.1 Pulse Response Settling
            2. 3.2.2.1.1.2 Pulse Response vs Output Pulse Width
            3. 3.2.2.1.1.3 Rise and Fall Time
            4. 3.2.2.1.1.4 Overdriven Response
          2. 3.2.2.1.2 Time-of-Flight Test
          3. 3.2.2.1.3 Time-of-Flight Measurement Error Sources
  9. 4Design Files
    1. 4.1 Schematics
    2. 4.2 Bill of Materials
    3. 4.3 PCB Layout Recommendations
      1. 4.3.1 Layout Prints
    4. 4.4 Altium Project
    5. 4.5 Gerber Files
  10. 5Related Documentation
    1. 5.1 Trademarks
  11. 6About the Author
  12. 7Revision History

概要

このデザインでは、光ファイバー伝送メディアを使用した ToF 距離測定回路を備えた高速光学フロントエンドを紹介します。このデザインは、自由空間内など、あらゆる種類の ToF 測定に簡単に適用できます。このデザインは、高精度測定に対応する 10kΩ のゲインと 200MHz 超の帯域幅を持つ業界最先端の 2.5V 出力リニア・トランスインピーダンス・フロントエンドを採用しています。デバイスの測定精度を 12ns から 250ps に向上させる短時間モードで動作する TDC7201 コンバータを使用して受信信号をデジタル化することで、本質的に高精度な設計をさらに強化できます。 LaunchPad™ 開発キットに搭載した MSP430 マイコンを使用して測定を制御するので、プラグ・アンド・プレイ互換性を容易に確保できます。全体として、高速 ADC および FPGA を必要とする完全デジタル化設計と比べて、このデザインは、複雑性と消費電力を低減すると同時に高速と高精度を重視しています。