KOKA016A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
ST Micro STM32G0 시리즈 |
ST Micro STM32F0 시리즈 |
TI MSPM0 MSPM0Gx 시리즈 |
TI MSPM0 MSPM0Lx 시리즈 |
|
---|---|---|---|---|
코어/주파수 | CM0+/64MHz | CM0/48MHz | CM0+/80MHz | CM0+/32MHz |
전원 전압 | 1.7 V~3.6 V | 2 V~3.6 V | 1.62 V~3.6 V | 1.62 V~3.6 V |
온도 | -40°C~125°C | -40°C ~ 105°C | -40°C~125°C | -40°C~125°C |
메모리 | 512KB~16KB | 256KB~16KB | 128KB~32KB | 64KB~8KB |
RAM | 최대 144KB | 최대 32KB | 최대 32KB | 최대 4KB |
GPIO(최대) | 90 | 88 | 60 | 28 |
아날로그 |
1x 2.5Msps 12비트 ADC 1x 12비트 DAC 3x 콤퍼레이터 |
1x 1Msps 12비트 ADC 1x 12비트 DAC 2x 콤퍼레이터 |
2x 4Msps 12비트 ADC 1x 12비트 DAC 3x 고속 콤퍼레이터 2x 연산 증폭기 |
1x 1Msps 12비트 ADC 1x 고속 콤퍼레이터 2x 연산 증폭기 |
통신(최대) |
3x SPI 3x I2C Fast+ 6x UART(LIN) 2x CAN-FD 1x USB |
2x SPI 2x I2C Fast+ 8x UART(LIN) 1x CAN |
2x SPI 2x I2C Fast+ 4x UART(LIN) 1x CAN-FD |
1x SPI 2x I2C Fast+ 2x UART(LIN) |
타이머 | 8 | 4 | 7 | 4 |
어드밴스 타이머 | 예(1) | 예(1) | 예(3x) | 아니요 |
하드웨어 액셀러레이터 | 해당 없음 |
해당 없음 |
옵션 |
해당 없음 |
보안 | CRC, TRNG, AES256 | CRC | CRC, TRNG, AES256 | CRC |
저전력 |
활성: 100 µA/MHz 대기(RTC): 1.5 µA |
활성: 281 µA/MHz 대기(RTC): 2.5 µA |
활성: 85 µA/MHz 대기(RTC): 1.5 µA |
활성: 85 µA/MHz 대기: 1.5 µA |