KOKA016A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
STM32G0x와 MSPM0에는 모두 내부 주변 장치에 레퍼런스 전압을 공급하고 외부 주변 장치에 출력하는 데 사용할 수 있는 내부 레퍼런스가 있습니다.
주요 기능 | STM32G0 | MSPM0G | MSPM0L |
---|---|---|---|
내부 레퍼런스(V) | 2.048, 2.5 | 1.4, 2.5 | 1.4, 2.5 |
외부 레퍼런스(V) | VDD < 2일 때 VREF = VDD | 외부: 1.4 ≤ VREF ≤ VDD | 외부: 1.4 ≤ VREF ≤ VDD |
VDD ≥ 2일 때, 2 ≤ VREF ≤ VDD | |||
출력 내부 레퍼런스 | 예 | 예 | 예 |
내부적으로 ADC에 연결 | 예 | 예 | 예 |
내부적으로 ADC에 연결 | 예 | 예 | 아니요 |
내부적으로 COMP에 연결 | 아니요 | 예 | 아니요 |
내부적으로 OPA에 연결 | 해당 없음 | 예 | 아니요 |
STM32G0x VREFBUF 비트 | MSPM0 상응 |
---|---|
VREFBUF Bit3(VRR) | CTL1 Bit0(READY) |
VREFBUF Bit2(VRS) | CTL0 Bit7(BUFCONFIG) |
VREFBUF Bit1(HIZ) | 해당 없음 |
VREFBUF Bit0(ENVR) | CTL0 Bit0(ENABLE) |
샘플 앤 홀드 모드: CTL0 Bit8(SHMODE) |
MSPM0 VREF의 경우 전원 비트인 PWREN Bit0(ENABLE)을 활성화해야 합니다.
VREF를 사용하는 코드 예제는 MSPM0 SDK 예제 가이드에서 확인할 수 있습니다.